17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルナイフ

通常単価(税別)
7,519
税込単価
8,271
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。・専用ブラケット(別売り)を取り換えるこ...

詳細を確認

型番:

70000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70000の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
167
適応サイズ
4.0~70.0mm(ブラケット取換要)
JANコード
4011391700000
質量(g)
123.000
トラスココード
855-6409
材質1
ポリアミド
材質2
熱可塑性エラストマー
材質3
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
70000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,519
( 8,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。
・専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。
・70000には8mm~28mm対応のブラケットが付いています。
・フックナイフ(安全機構内蔵)付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルナイフの型番70000のページです。 型番70000に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルナイフ
ケーブルストリッパー “Allrounder”
ワイヤーストリッパー “6-16”
ワイヤーストリッパー “High Strip”
ワイヤーストリッパー “Sensor”
ワイヤーストリッパー “QUADRO”
メーカーJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARI
通常価格7,5194,72329,2839,92115,59329,686
通常出荷日1日目4日目4日目1日目2日目4日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具-
全長(mm)167130166140166180
適応サイズ4.0~70.0mm(ブラケット取換要)4.0~15.0mm、1.5/2.5mm2、AWG14/166.0~16.0mm2/PVC-Fle× 3×0.75mm2、AWG10~50.5~4.0mm2、AWG20~114.40~7.00mm-
JANコード401139170000040113913090054011391200906401139120450840113912030064011391610002
質量(g)123.00048.000124.50096.000125.000218.500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト