17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルストリッパー “Secura”

通常単価(税別)
3,3624,010
税込単価
3,6984,411
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。・刃の部分は作業性、耐久性に優れるチ...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    132
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    ポリアミド
  • 材質2
    スチール
  • 材質3
    熱可塑性エラストマー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4.0~16.0mm
4011391101609
855-6367
1個
8.0~28.0mm
4011391102705
855-6368
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,010
( 4,411 )
1日目
3,362
( 3,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。
・刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。
・切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。
・交換替刃(1本)を本体に収納しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルストリッパー “Secura”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストリッパー “Secura”
ケーブルナイフ
ケーブルストリッパー “Allrounder”
ワイヤーストリッパー “6-16”
ワイヤーストリッパー “Sensor”
ワイヤーストリッパー “QUADRO”
メーカーJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARI
通常価格3,362-7,5194,72329,28315,59329,686
通常出荷日1日目1日目4日目4日目2日目4日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具-
全長(mm)132167130166166180
質量(g)75.000123.00048.000124.500125.000218.500
材質1ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
材質2スチール熱可塑性エラストマースチールスチールスチールポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト