17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルストリッパー “Allrounder”

通常単価(税別)
4,7233,716
税込単価
5,1954,088
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・丸型および平型ケーブルに対応するオールラウンドなストリッパーです。・縦に長く切込みを入れる刃...

詳細を確認

型番:

30900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30900の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
130
適応サイズ
4.0~15.0mm、1.5/2.5mm2、AWG14/16
JANコード
4011391309005
質量(g)
48.000
トラスココード
855-6385
材質1
ポリアミド
材質2
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7233,716
( 4,088 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型および平型ケーブルに対応するオールラウンドなストリッパーです。
・縦に長く切込みを入れる刃が付属しています。
・左右交互の長さ調整ストッパー(右利きおよび左利きの両方に最適)付です。
・ロック機構付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルストリッパー “Allrounder”の型番30900のページです。 型番30900に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルストリッパー “Allrounder”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストリッパー “Allrounder”
ケーブルナイフ
ワイヤーストリッパー “6-16”
ワイヤーストリッパー “QUADRO”
ワイヤーストリッパー “Sensor”
ワイヤーストリッパー “High Strip”
メーカーJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARIJOKARI
通常価格4,7237,51929,28329,68615,5939,921
通常出荷日4日目1日目4日目4日目2日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具-電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)130167166180166140
適応サイズ4.0~15.0mm、1.5/2.5mm2、AWG14/164.0~70.0mm(ブラケット取換要)6.0~16.0mm2/PVC-Fle× 3×0.75mm2、AWG10~5-4.40~7.00mm0.5~4.0mm2、AWG20~11
JANコード401139130900540113917000004011391200906401139161000240113912030064011391204508
質量(g)48.000123.000124.500218.500125.00096.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト