17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

打撃オフセットレンチ“306G” 1415913

打撃オフセットレンチ“306G”

通常単価(税別)
15,801
税込単価
17,381
通常出荷日:1日目

【特長】・打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。・耐衝...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    270
  • 質量 (g)
    1080.0
  • JANコード
    4010886806906
  • トラスココード
    855-3885
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ショットブラスト処理
  • 対辺寸法(mm)
    30

型番:

1415913
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:1415913>
・対辺寸法(mm):30
・全長(mm):270
・対辺(mm):30
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:ショットブラスト処理

1415913の仕様・寸法情報

全長(mm)
270
質量(g)
1080.0
JANコード
4010886806906
トラスココード
855-3885
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:ショットブラスト処理
対辺寸法(mm)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1415913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,801
( 17,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
・耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

打撃オフセットレンチ“306G”の型番1415913のページです。 型番1415913に関する仕様情報を記載しております。
打撃オフセットレンチ“306G”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打撃オフセットレンチ“306G”
打撃めがねレンチ DRシリーズ
防爆打撃レンチ
打撃六角棒スパナ17mm交換用ビット
防爆打撃めがねレンチ 二面幅寸法19 全長145
メーカーGEDORE旭金属工業バーコ旭金属工業バーコ
通常価格15,8018,300 -7,09518,0247,703 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目〜
全長(mm)270-12560-
質量(g)1080.0-125.000230.000-
JANコード4010886806906----
トラスココード855-3885----
材質1クロムバナジウム鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

打撃レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト