17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁片口めがねレンチ“VDE2E” 6036350
  • 絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”

絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”

通常単価(税別)
6,6845,283
税込単価
7,3525,811
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェット部分は独自の“UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼

型番:

6036350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:6036350>
・1000V絶縁仕様
・DIN EN/IEC60900基準適合品
・二面幅寸法(mm):13
・全長(mm):190
・厚さ(mm):16
・材質:クロムバナジウム鋼

6036350の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
13
全長(mm)
190
質量(g)
130
JANコード
4010886603635
トラスココード
855-6433
材質1
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6036350

二面幅寸法

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

最小発注数量
13
190
130
4010886603635
855-6433
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6845,283
( 5,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット部分は独自の“UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
・緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”の型番6036350のページです。 型番6036350に関する仕様情報を記載しております。
絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”
絶縁片口スパナ“VDE894”
絶縁工具 片口めがねレンチ
絶縁メガネレンチ E40413
“VDE規格”片口スパナ
絶縁片口スパナ
メーカーGEDOREGEDORETECH-EVシグネットバーコトラスコ中山
通常価格6,6846,1802,738 -2,80010,1812,826 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目4日目1日目〜
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト