17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁片口スパナ“VDE894” 6573280
  • 絶縁片口スパナ“VDE894”

絶縁片口スパナ“VDE894”

通常単価(税別)
6,1804,886
税込単価
6,7985,375
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・スパナ部は15°の角度付きです・1000V絶縁仕様・DIN EN/IEC60900基準適...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    22
  • 全長 (mm)
    200
  • 質量 (g)
    210.000
  • JANコード
    4010886657324
  • トラスココード
    855-6453
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 厚さ(mm)
    9

型番:

6573280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:6573280>
・1000V絶縁仕様
・DIN EN/IEC60900基準適合品
・二面幅寸法(mm):22
・全長(mm):200
・厚さ(mm):9
・材質:クロムバナジウム鋼

6573280の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
22
全長(mm)
200
質量(g)
210.000
JANコード
4010886657324
トラスココード
855-6453
材質1
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6573280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1804,886
( 5,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・スパナ部は15°の角度付きです
・1000V絶縁仕様
・DIN EN/IEC60900基準適合品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁片口スパナ“VDE894”の型番6573280のページです。 型番6573280に関する仕様情報を記載しております。
絶縁片口スパナ“VDE894”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁片口スパナ“VDE894”
絶縁片口めがねレンチ“VDE2E”
絶縁片口スパナ
“VDE規格”片口スパナ
絶縁片口スパナ インチ
17mm 片口スパナ(絶縁)
メーカーGEDOREGEDOREトラスコ中山バーコクニペックスエスコ
通常価格6,1806,6842,826 -10,1814,389 -5,140
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目9日目1日目
二面幅寸法(mm)22--30-17
全長(mm)200--240-155
質量(g)210.000--470-119
JANコード4010886657324-----
トラスココード855-6453-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト