ツール用品技術窓口

絶縁ドライバープラスドライバー

通常単価(税別)
2,532
税込単価
2,785
通常出荷日:1日目

【特長】・AC(交流)1000V、DC(直流)1500Vまでに対応しています。・軸は丸軸です。【用途】...

詳細を確認
  • 軸長 (mm)
    100
  • 全長 (mm)
    200
  • JANコード
    4989433845883
  • トラスココード
    859-0631
  • 質量(g)
    78.000
  • 材質1
    特殊工具鋼(絶縁コーティング)
  • 刃先
    [[+]]No.2

ご注意

  • 作業に取りかかる前には、活線の電気回路の回線を切って下さい。
  • 絶縁機能はグリップ部および軸部のオレンジ色カバー部のみです。
  • ご使用時には必ず絶縁手袋を着用して下さい。
  • 絶縁被膜や工具本体に破損等が見られる場合は使用しないで下さい。

型番:

PDEZA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDEZA-2の仕様・寸法情報

軸長(mm)
100
全長(mm)
200
JANコード
4989433845883
トラスココード
859-0631
質量(g)
78.000
材質1
特殊工具鋼(絶縁コーティング)
刃先
[[+]]No.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PDEZA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,532
( 2,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC(交流)1000V、DC(直流)1500Vまでに対応しています。
・軸は丸軸です。
【用途】
・高電圧回路端子締緩作業

ご注意

  • 作業に取りかかる前には、活線の電気回路の回線を切って下さい。
  • 絶縁機能はグリップ部および軸部のオレンジ色カバー部のみです。
  • ご使用時には必ず絶縁手袋を着用して下さい。
  • 絶縁被膜や工具本体に破損等が見られる場合は使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ドライバープラスドライバーの型番PDEZA-2のページです。 型番PDEZA-2に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ドライバープラスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ドライバープラスドライバー
絶縁ドライバーマイナスドライバー
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
絶縁スリムプラスドライバー
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
絶縁ドライバー
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)バーコPBスイスツールズPBスイスツールズトラスコ中山
通常価格2,5322,0924,2692,165 -1,457954 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
軸長(mm)100100100---
全長(mm)200190222---
JANコード49894338458834989433845890----
トラスココード859-0631859-0628----
質量(g)78.00052.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト