17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

martor ハードはさみ SECUMAX 564

通常単価(税別)
9,6966,362
税込単価
10,6666,998
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ドイツ製の高品質なはさみです。・段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    218
  • 刃長 (mm)
    80
  • 刃厚 (mm)
    2.0
  • 材質
    刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック
  • JANコード
    4002632921322
  • トラスココード
    856-1983
  • 質量 (g)
    93

型番:

564001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

564001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
218
刃長(mm)
80
刃厚(mm)
2.0
材質
刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック
JANコード
4002632921322
トラスココード
856-1983
質量(g)
93

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
564001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,6966,362
( 6,998 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製の高品質なはさみです。
・段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。
・刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
【商品仕様】
・刃長(mm):80
・刃厚(mm):2.0
・全長(mm):218
・切断能力:段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など
・JANコード:4002632921322
・トラスココード:856-1983
・質量:93g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス
・ハンドル:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

martor ハードはさみ SECUMAX 564の型番564001のページです。 型番564001に関する仕様情報を記載しております。
martor ハードはさみ SECUMAX 564のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
martor ハードはさみ SECUMAX 564
ストロング万能はさみ SST-220AD
アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)
鉄腕ハサミDP PH-57
“ロングクラフト”(直刃)
帯鉄カッター “スライディングストライカー”
メーカーMARTORSK-11アルスエンジニアアルスヒット
通常価格9,6963,21122,0922,3473,14522,312
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ねじカッターその他ねじカッター鉄カッター
全長(mm)218210160210190670
刃長(mm)80-----
刃厚(mm)2.0-----
材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト