17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R410A・R32チャージホースキットホースのみ TA132AF
  • R410A・R32チャージホースキットホースのみ

R410A・R32チャージホースキットホースのみ

通常単価(税別)
7,0006,419
税込単価
7,7007,061
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・R410Aは圧力が非常に高いガスなので、ホース内のガスを一気に放出すると、ホースが踊り、ケガ...

詳細を確認
  • 常用圧力 (MPa)
    5.5
  • トラスココード
    836-6776
  • JANコード
    4528422029479
  • 質量(g)
    440.000
  • セット内容
    赤、青、黄の3本
  • 長さ(cm)
    92
  • 破裂圧力(MPa)
    27.5

型番:

TA132AF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:TA132AF>
・ねじ寸法:5/16フレア
・長さ(cm):92
・常用圧力(MPa):5.5
・破裂圧力(MPa):27.5
・セット内容:赤、青、黄の3本

TA132AFの仕様・寸法情報

常用圧力(MPa)
5.5
トラスココード
836-6776
JANコード
4528422029479
質量(g)
440.000
セット内容
赤、青、黄の3本
長さ(cm)
92
破裂圧力(MPa)
27.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA132AF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0006,419
( 7,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・R410Aは圧力が非常に高いガスなので、ホース内のガスを一気に放出すると、ホースが踊り、ケガ等の原因になる恐れがあります
・ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。又、冷媒による材質変化もありません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R410A・R32チャージホースキットホースのみの型番TA132AFのページです。 型番TA132AFに関する仕様情報を記載しております。
R410A・R32チャージホースキットホースのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
チャージングスケール(TA101CB)
R410A・R32ゲージマニホールドキット
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
R410A用チャージングホースプラス2
3/8 チャージングホースプラス2
メーカータスコタスコタスコタスコアサダアサダ
通常価格7,00030,23621,618 -44,43010,101 -13,318
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
常用圧力(MPa)5.5---5.54.1
トラスココード836-6776125-6586-144-3335--
JANコード45284220294794528422383311----
質量(g)440.0004100310012200--
セット内容赤、青、黄の3本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト