17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェーンレンチ TCWシリーズ

チェーンレンチ TCWシリーズ

通常単価(税別)
7,69611,797特別価格
税込単価
8,46612,977特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます【用途】・ガス、水道管など狭所...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番くわえられる管(呼び寸法)mmくわえられる管(外径)mm全長(mm)チェーン長さ(mm)
TCW-30040~125A45~150300520
TCW-50065~150A65~180500620

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • チェーン長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

チェーン長さ

(mm)

最小発注数量
40~125A
45~150
300
4989999494587
836-6962
1000
520
1個
65~150A
65~180
500
4989999494594
836-6963
2300
620
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6966,448
( 7,093 )
2日目
11,797
( 12,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます
【用途】
・ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンレンチ TCWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンレンチ TCWシリーズ
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
チェーンレンチ“MCCトング”
チェーンレンチEA546WS
チェーンレンチEA546VD
パイプレンチ(スチール製)
メーカートラスコ中山ヒットMCCコーポレーションエスコエスコMCCコーポレーション
通常価格7,696-13,508 -7,2638,3208,250 -4,360 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプチェーンレンチチェーンレンチチェーンレンチチェーンレンチチェーンレンチパイプレンチ(スチール製)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト