17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックパイプカッター

通常単価(税別)
7,86512,363
税込単価
8,65213,599
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ピストル型なのでトリガーを握れば片手で簡単に切断が可能です。・親指ワンプッシュでリリースでき...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 材質2
    替刃:ステンレス鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番切断能力(mm)全長質量(g)標準替刃
201913~42210mm940.00042126
268216~35190mm640.00068616

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(mm)

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

標準替刃

モデル

最小発注数量
3~42
210
855-8949
940.000
42126
1442N
1個
6~35
190
855-8951
640.000
68616
1435N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,363
( 13,599 )
1日目
7,865
( 8,652 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストル型なのでトリガーを握れば片手で簡単に切断が可能です。
・親指ワンプッシュでリリースできます。
・プラスチック、塩ビ管の切断に最適です。
【用途】
・塩ビ管・ポリ管の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパイプカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパイプカッター
プラスチックパイプカッター 23498
Φ20~50mmプラスチックパイプカッターEA338KE
Φ32・40・50mmプラスチックパイプカッターEA338KE
ダクトモールカッター替刃
エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42
メーカーリジッドリジッドエスコエスコ松阪商事トップ工業
通常価格7,865-13,4372,940 -1,891 -5,1267,108 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目1日目
材質1本体:アルミ合金-----
材質2替刃:ステンレス鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト