17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブベンダー(銅管用) 251118
  • チューブベンダー(銅管用)

チューブベンダー(銅管用)

通常単価(税別)
27,415
税込単価
30,157
通常出荷日:1日目

【特長】・フランス製の高品質なチューブベンダーです・銅管の曲げ加工に最適です【用途】・銅管の曲げ加工

詳細を確認
  • JANコード
    3521742511182
  • 質量(g)
    2860.0
  • トラスココード
    856-2038
  • 材質1
    スチール
  • タイプ
    ミリ用
  • 曲げ角度(°)
    0~180
  • 曲げ半径R(mm)
    55
  • 寸法(mm)右手
    320
  • 寸法(mm)左手
    250
  • 適用管径(mm)
    18

型番:

251118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

251118の仕様・寸法情報

JANコード
3521742511182
質量(g)
2860.0
トラスココード
856-2038
材質1
スチール
タイプ
ミリ用
曲げ角度(°)
0~180
曲げ半径R(mm)
55
寸法(mm)右手
320
寸法(mm)左手
250
適用管径(mm)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
251118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,415
( 30,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランス製の高品質なチューブベンダーです
・銅管の曲げ加工に最適です
【用途】
・銅管の曲げ加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブベンダー(銅管用)の型番251118のページです。 型番251118に関する仕様情報を記載しております。
チューブベンダー(銅管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブベンダー(銅管用)
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用
チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)
メーカーVIRAXトラスコ中山トラスコ中山スーパーツールリジッド文化貿易工業
通常価格27,4158,718 -8,728 -15,780 -13,646 -16,764 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
JANコード3521742511182-----
質量(g)2860.0-----
トラスココード856-2038-----
材質1スチール-----
タイプミリ用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト