ツール用品技術窓口

ジャンプスターター”ビッグバンR”

通常単価(税別)
30,41725,787
税込単価
33,45928,366
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    226
  • JANコード
    4937305054109
  • 質量(g)
    1200.0
  • トラスココード
    835-8383
  • 最大セルスタート(A)
    420
  • 適合バッテリー(V)
    12Vガソリン車5000cc迄12Vディーゼル車3000cc迄
  • 入力電圧(V)
    AC100/200/DC12
  • 出力電圧(V)
    DC5/DC12/DC19
  • 詳細タイプ
    ジャンプスターター

ご注意

  • セルスタート時は必ず満充電にしてからご使用ください。セルは3秒以上まわさないでください。ご使用前後は必ず充電してください。長期保管の場合も3ヶ月毎に満充電にしてください。

型番:

AS-12JS-18AH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-12JS-18AHの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
226
JANコード
4937305054109
質量(g)
1200.0
トラスココード
835-8383
最大セルスタート(A)
420
適合バッテリー(V)
12Vガソリン車5000cc迄12Vディーゼル車3000cc迄
入力電圧(V)
AC100/200/DC12
出力電圧(V)
DC5/DC12/DC19
詳細タイプ
ジャンプスターター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-12JS-18AH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,41725,787
( 28,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。
・収納ポーチ付で持ち運びに便利です。
・12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
【用途】
・ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源
・車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタート

ご注意

  • セルスタート時は必ず満充電にしてからご使用ください。セルは3秒以上まわさないでください。ご使用前後は必ず充電してください。長期保管の場合も3ヶ月毎に満充電にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンプスターター”ビッグバンR”の型番AS-12JS-18AHのページです。 型番AS-12JS-18AHに関する仕様情報を記載しております。
ジャンプスターター”ビッグバンR”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンプスターター”ビッグバンR”
エンジンスターター ビッグバンGT
超高性能エンジンスターター"ビッグバンF1"ハードケース付
簡易ツールバッテリーターミナルキット EA538R-1A
3/4"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]
DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
メーカー日動工業日動工業日動工業エスコエスコエスコ
通常価格30,41743,46848,41212,84011,95248,743
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連-汎用ツール-エンジン関連
全長(mm)226-----
JANコード49373050541094937305058794----
質量(g)1200.01300.0----
トラスココード835-8383249-2754----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト