17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ

通常単価(税別)
5,6475,189
税込単価
6,2125,708
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    210
  • トラスココード
    829-0734
  • JANコード
    4989433506678
  • 質量(g)
    310
  • 材質1
    特殊鋼
  • 口開き(mm)
    50

型番:

AE931
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE931の仕様・寸法情報

全長(mm)
210
トラスココード
829-0734
JANコード
4989433506678
質量(g)
310
材質1
特殊鋼
口開き(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE931
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6475,189
( 5,708 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。
・グリップにはすべり止め加工を施してあります。少しでも狭い所に手が入るよう、樹脂カバーはあえて非装着にしています。
・ホースクリップの締め付け圧が高まっている現在の車両状況に対応しています。レバー比を最適化し、先端がより大きく開き、使いやすくなっています。
・歯部は台形形状で、建・横・斜めとあらゆる方向で使用できます。
・ホース外径φ10~47mmに使用される板バネ式ホースクリップ用です。
【用途】
・スプリング式ホースクリップの脱着作業。
【材質】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクリッププライヤ スタンダードタイプの型番AE931のページです。 型番AE931に関する仕様情報を記載しております。
ホースクリッププライヤ スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ
ハブキャッププライヤ HP-350S
車輌整備レンチ ボールジョイントロックナットレンチ 緩め用 全長400mm
ディスクブレーキピストンツール AB-10
タイロッドロックナットレンチ
KTC サイドスリップボードセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格5,64711,1914,56110,2215,363125,000
通常出荷日3日目2日目4日目2日目3日目5日目
全長(mm)210350400155220836
トラスココード829-0734823-0790421-0295823-0786373-0514167-7952
JANコード4989433506678-4989433774312--4989433966199
質量(g)310750252.00078050043000.0
材質1特殊鋼-特殊鋼-特殊鋼スチール

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト