17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットキャッチ(フレキシブル) TMCF-500
  • マグネットキャッチ(フレキシブル)

マグネットキャッチ(フレキシブル)

通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595
通常出荷日:1日目

【特長】・細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。・キャッチ軸の...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999455953
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    856-6667
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石
  • 材質2
    本体:スチール+クロムメッキ
  • 材質3
    グリップ:ABS樹脂
  • マグネット径(mm)
    13
  • 吸着力(N)
    6.9
  • 全長(mm)
    500

型番:

TMCF-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TMCF-500

マグネットキャッチ(フレキシブル) 図面

TMCF-500の仕様・寸法情報

JANコード
4989999455953
質量(g)
130.000
トラスココード
856-6667
材質1
マグネット:ネオジム磁石
材質2
本体:スチール+クロムメッキ
材質3
グリップ:ABS樹脂
マグネット径(mm)
13
吸着力(N)
6.9
全長(mm)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMCF-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。
・キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
【用途】
・手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石
・本体:スチール+クロムメッキ
・グリップ:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ(フレキシブル)の型番TMCF-500のページです。 型番TMCF-500に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチ(フレキシブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ(フレキシブル)
ハンドマグネット 吸着力29.4N
マグネットハンド(アンテナ式)
TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)
TRUSCO マグネットハンド 400mm
マグネット ロングキャッチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SK-11
通常価格1,4504,3921,147 -1927,766 -3,278
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目〜4日目
JANコード49899994559534989999593587-4989999452662--
質量(g)130.000350.00030.0000.900--
トラスココード856-6667206-4685-855-8100--
材質1マグネット:ネオジム磁石マグネット:フェライト磁石マグネット:ネオジム磁石-マグネット:ネオジム磁石-
材質2本体:スチール+クロムメッキ本体:ABS樹脂本体:スチール+クロムメッキ-本体:ステンレス(SUS201)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト