ツール用品技術窓口

グリップ付ピンポンチ セット TPPG-148
  • グリップ付ピンポンチ セット

グリップ付ピンポンチ セット

通常単価(税別)
6,3505,078
税込単価
6,9855,586
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。・テーパーピン、スプリングピンの抜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類
    ピン
  • JANコード
    4989999495690
  • トラスココード
    836-8820
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    ポンチ:ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • セット内容(mm)
    2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
  • セット内容(本)
    8
  • 材質2
    ハンドル:ポリエチレン、エラストマー、ニトリルゴム

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TPPG-148
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPPG-148

グリップ付ピンポンチ セット 図面

TPPG-148の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
ポンチ詳細種類
ピン
JANコード
4989999495690
トラスココード
836-8820
質量(g)
1300
材質1
ポンチ:ニッケル・クロム・モリブデン鋼
セット内容(mm)
2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
セット内容(本)
8
材質2
ハンドル:ポリエチレン、エラストマー、ニトリルゴム
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPPG-148
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3505,078
( 5,586 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。
・テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
【材質】
・●ポンチ:ニッケル・クロム・モリブデン鋼
・●ハンドル:ポリエチレン、エラストマー、ニトリルゴム

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップ付ピンポンチ セットの型番TPPG-148のページです。 型番TPPG-148に関する仕様情報を記載しております。
グリップ付ピンポンチ セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ付ピンポンチ セット
バイブレペン TR-B 替芯
ピンポンチセット
ポンチセット
数字刻印セット
標準型ポンチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,3501,6094,1733,056 -4,239 -3,607 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプポンチ刻字ペンポンチポンチ数字刻印セット-
ポンチ詳細種類ピン-ピン---
JANコード49899994956904989999276725----
トラスココード836-8820449-9671366-9076---
質量(g)13003650---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト