17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートセンターポンチ“101” 8722880
  • オートセンターポンチ“101”

オートセンターポンチ“101”

通常単価(税別)
9,8036,717
税込単価
10,7837,389
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バネで打ち込むタイプです。・片手で楽に作業出来る設計です。

  • 全長 (mm)
    145
  • 幅 (mm)
    16
  • JANコード
    4010883872287
  • 質量(g)
    145.000
  • トラスココード
    855-6656
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 先端径(mm)
    4

型番:

8722880
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長JANコード質量(g)トラスココード
8722880145mm16mm4010883872287145.000855-6656

8722880の仕様・寸法情報

全長(mm)
145
幅(mm)
16
JANコード
4010883872287
質量(g)
145.000
トラスココード
855-6656
材質1
クロムバナジウム鋼
先端径(mm)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8722880
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8036,717
( 7,389 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネで打ち込むタイプです。
・片手で楽に作業出来る設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートセンターポンチ“101”の型番8722880のページです。 型番8722880に関する仕様情報を記載しております。
オートセンターポンチ“101”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートセンターポンチ“101”
センターポンチ CPG125
バイブレペン(彫刻用)
ピンポンチ(テーパー・センター) EA572S-6
四角錐ポンチ
ストロングツール 精密マイクロポンチ
メーカーGEDORETONEトラスコ中山エスコANEXイチネンアクセス
通常価格9,8031,5008,90010,6001,500870
通常出荷日1日目5日目1日目2日目1日目11日目
全長(mm)145126163.8120199100
幅(mm)16447---
JANコード4010883872287-----
質量(g)145.000-----
トラスココード855-6656-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト