17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GEDORE ポイントチゼル(八角銅) 250mm

GEDORE ポイントチゼル(八角銅) 250mm

通常単価(税別)
1,7323,496
税込単価
1,9053,846
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムモリブデンバナジウム鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番刃幅全長JANコード
874124016mm250mm4010883874120
874140016mm300mm4010883874144
874159018mm300mm4010883874151
874167018mm350mm4010883874168

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
16
250
4010883874120
370.000
855-6483
1個
18
300
4010883874151
576.000
855-6485
1個
18
350
4010883874168
670.000
855-6486
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,658
( 2,924 )
1日目
3,496
( 3,846 )
1日目
1,732
( 1,905 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
【商品仕様】
・刃幅(mm):16
・全長(mm):250
・八角胴タイプ
・材質/仕上:クロムモリブデンバナジウム鋼
・質量:370g
・トラスココード:855-6483
・JANコード:4010883874120

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GEDORE ポイントチゼル(八角銅) 250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEDORE ポイントチゼル(八角銅) 250mm
GEDORE フラットチゼル(楕円タイプ) 125mm
GEDORE 平タガネ グリップハンドル付き 240mm
カットチゼル“103”
フラットチゼル(八角胴タイプ)“97”
タガネ“96”
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格1,732-1,786 -2,553 -2,660 -1,434 -1,861 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質1クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデン鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト