17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

タガネ(フラット)
PBスイスツールズ
RENNSTEIG チゼル
RENNSTEIG
KTC 平タガネ
KTC(京都機械工具)

フラットチゼル(八角胴タイプ)“97”

通常単価(税別)
1,4343,230
税込単価
1,5773,553
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムモリブデンバナジウム鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12
125
4010883870382
69.000
855-6467
1個
16
150
4010883870399
130.000
855-6468
1個
22
200
4010883870412
380.000
855-6470
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,434
( 1,577 )
1日目
2,002
( 2,202 )
4日目
3,230
( 3,553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットチゼル(八角胴タイプ)“97”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットチゼル(八角胴タイプ)“97”
GEDORE フラットチゼル(楕円タイプ) 125mm
GEDORE 平タガネ グリップハンドル付き 240mm
カットチゼル“103”
タガネ“96”
GEDORE ポイントチゼル(八角銅) 250mm
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格1,434-1,786 -2,553 -2,660 -1,861 -1,732 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質1クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデンバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト