17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タガネ“96”

通常単価(税別)
1,8613,562
税込単価
2,0473,918
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
125
4010883870214
98.000
855-6462
1個
6
150
4010883870221
170.000
855-6463
1個
7
175
4010883870238
210.000
855-6464
1個
8
200
4010883870245
290.000
855-6465
1個
9
250
4010883870252
530.000
855-6466
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,861
( 2,047 )
4日目
2,044
( 2,248 )
1日目
2,621
( 2,883 )
1日目
2,652
( 2,917 )
4日目
3,562
( 3,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タガネ“96”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タガネ“96”
GEDORE 平タガネ グリップハンドル付き 240mm
カットチゼル“103”
GEDORE フラットチゼル(楕円タイプ) 125mm
フラットチゼル(八角胴タイプ)“97”
GEDORE ポイントチゼル(八角銅) 250mm
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格1,861-2,553 -2,660 -1,786 -1,434 -1,732 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
材質1クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼クロムモリブデンバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト