17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラス カッターナイフ“オランテ”

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:1日目

【特長】・新開発の長持ち加工刃で、折らずに長く快適に使える刃を折らないカッターです。【用途】・刃を折る...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    142
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    本体・キャップ:再生ABS
  • 材質2
    ホルダー:再生ポリアセタール樹脂
  • 材質3
    スライダー:ポリアセタール樹脂
  • 材質4
    刃:ステンレス
  • 適合替刃
    35245
  • 刃長(mm)
    40
  • タイプ
    オートロック式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4977564650261
836-4482
ピンク
1個
4977564650278
836-4483
グリーン
1個
4977564650285
836-4484
パステルグリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
1日目
570
( 627 )
1日目
570
( 627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発の長持ち加工刃で、折らずに長く快適に使える刃を折らないカッターです。
【用途】
・刃を折るのに抵抗のある方に。
・段ボール、封筒、ビニールの開封に。
【材質】
・本体・キャップ:再生ABS
・ホルダー:再生ポリアセタール樹脂
・スライダー:ポリアセタール樹脂
・刃:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラス カッターナイフ“オランテ”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
開封作業に。
5
満足度:5.0
折れるカッターの刃は、開封作業で横に力が入ってしまった時に折れてしまうのですが、オランテは刃が厚めで折れないので、扱いや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラス カッターナイフ“オランテ”
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
ゴムネジL
エラストマH
開梱用カッター カイコーン
メーカープラススライス貝印ムラテックKDSムラテックKDSオルファ
通常価格5708,2737,314720942151
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)0.51.330.250.50.70.6
全長(mm)142120.60240210185135
質量(g)26.000-----
材質1本体・キャップ:再生ABS-----
材質2ホルダー:再生ポリアセタール樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト