17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

荷ほどき専用カッター
NTカッター
エアーハサミ
MASTER
ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全
セーフティカッター“SECUPRO MARTEGO”
  • セーフティカッター“SECUPRO MARTEGO”

セーフティカッター“SECUPRO MARTEGO”

通常単価(税別)
4,6797,851特別価格
税込単価
5,1478,636特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。・開梱作業...

詳細を確認
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 適合替刃

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃厚

(mm)

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

適合替刃

最小発注数量
-
-
4002632920073
105.000
856-1973
本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)
-
1個
0.4
128
4002632920578
59.000
856-1974
本体:グラスファイバー強化プラスチック
92、192
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8516,425
( 7,068 )
1日目
4,6793,750
( 4,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
・開梱作業に最適です。
・左右どちらの手でも快適に使用できます。
・刃は1枚で4ヵ所使えます。
・アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティカッター“SECUPRO MARTEGO”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティカッター“SECUPRO MARTEGO”
セーフティカッター SECUNORM
セーフティカッター SECUNORM525
セーフティカッター SECUPRO625
セーフティカッター SECUNORM380
カッターマット
メーカーMARTORMARTORMARTORMARTORMARTORオルファ
通常価格4,679-5,1004,0539,9284,8437,432
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質2刃:合金工具鋼刃:セラミック刃:合金工具鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト