17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セーフティカッター SECUPRO625 625001

セーフティカッター SECUPRO625

通常単価(税別)
9,9287,813
税込単価
10,9218,594
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

長いレバー。長いブレード。長期間お使いいただけます。丸め加工された台形ブレード。【特長】・GSマークを...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.63

型番:

625001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

625001の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.63
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
625001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9287,813
( 8,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

長いレバー。長いブレード。長期間お使いいただけます。丸め加工された台形ブレード。【特長】
・GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです
・作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです
・逆手に持って使用できます
・刃は1枚で2ヵ所使えます
・開梱作業に最適です
・左右どちらの手でも快適に使用できます
・卓越したエルゴノミクス
・頑丈でバランスがよい
・大きなカッティング深さ
・多くのカッティングタイプに対応
・一貫した安全性

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティカッター SECUPRO625の型番625001のページです。 型番625001に関する仕様情報を記載しております。
セーフティカッター SECUPRO625のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティカッター SECUPRO625
セーフティカッター SECUNORM380
断熱材カッター
円切りカッター アルミダイカストボディ
円切りカッター 特大タイプ
開梱用カッター カイコーン
メーカーMARTORMARTORALLEXNTカッターNTカッターオルファ
通常価格9,9284,8432,2505,2958,030151
通常出荷日1日目1日目9日目4日目1日目1日目
刃厚(mm)0.630.51.5110.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト