ツール用品技術窓口

チェストタイプツールケース S496B
  • チェストタイプツールケース

チェストタイプツールケース

通常単価(税別)
17,800
税込単価
19,580
通常出荷日:2日目

【特長】・引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。・カバーを閉じると引出しが...

詳細を確認
  • 引出し段数
    2
  • 本体材質
    スチール
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4967521375719
  • トラスココード
    836-1773
  • 重量 (kg)
    7.6

ご注意

  • 工具をセットするためのトレーは付いていません。
  • 工具をセットするためのトレーは付いていません。

型番:

S496B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S496Bの仕様・寸法情報

引出し段数
2
本体材質
スチール
カラー
ブラック
JANコード
4967521375719
トラスココード
836-1773
重量(kg)
7.6
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
S496B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,800
( 19,580 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。
・カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。
・キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。
【用途】
・各種工具等の収納に。

ご注意

  • 工具をセットするためのトレーは付いていません。
  • 工具をセットするためのトレーは付いていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェストタイプツールケースの型番S496Bのページです。 型番S496Bに関する仕様情報を記載しております。
チェストタイプツールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェストタイプツールケース
521×256×300mm ツールキャビネット
ツールキャビン TC1951R
エクストラローラーキャビネット
チェスト(4段6引出し)
54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)
メーカースーパーツールエスコTONETONEKTC(京都機械工具)シグネット
通常価格17,80023,997104,251499,49565,83073,869
通常出荷日2日目2日目5日目5日目1日目3日目
引出し段数23517-7
本体材質スチールスチールスチールスチールスチール-
カラーブラックブルーレッドレッドレッドレッド
JANコード4967521375719-----
トラスココード836-1773-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト