ツール用品技術窓口


DLWS-A963TU-Wの外観

DLWS-A963TU-W(色:ホワイト)の外観寸法
(単位:mm)
| 仕様 | |
|---|---|
| 最大積載量 | 200kg/台 |
| 均等荷重 | 120kg/段 |
| 寸法 | W750×D500×H762~1,022 |
| 棚板寸法 | W600*D400*H50 |
| 質量 | 24.4kg |
| キャスター | ウレタン固定車φ100(直径100mm) |
| キャスター | ウレタン自在車S付φ100(直径100mm) |
| 納入形態 | ノックダウン式(組立品) |
(単位:mm)

ツールワゴン ドルフィン(高さ調節タイプ・ウレタンキャスター・天板付き)の寸法図

支柱取り付け穴詳細図
| NO. | 部品名 | 個数 | 材質・厚・品番 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支柱 | 4 | SPC t1.2 | 塗装 |
| 2 | 棚板 | 3 | SPC t1.0 | 塗装 |
| 3 | 自在S付キャスター | 2 | SPC/HR | ユ二クロ |
| 4 | 固定キャスター | 2 | SPC/HR | ユ二クロ |
| 5 | 皿ビス | 16 | M8×10 | ユ二クロ |
| 6 | ナット | 16 | M8 | ユ二クロ |
| 7 | スプリングワッシャー | 16 | M8 | ユ二クロ |
| 8 | CAPボルト | 8 | M6×10 | ユ二クロ |
| 9 | スプリングワッシャー | 8 | M6 | ユ二クロ |
| 10 | 平ワッシャー | 8 | t 0.8×12×6 | ユ二クロ |
| 11 | 天板 | 1 | 750×500×22 | フロアリューム |
※No.8~10は棚板1枚に付き。
(単位:mm)

ターンロック式 ダブルストッパー
車輪と共に車軸をロックするターンロック式ダブルストッパーを採用しているため、オール自在の場合は対角にストッパー付きキャスターを取り付けると旋回を防止できる。

滑らかなアール曲げ加工
支柱と棚板は厚みのあるアール曲げ加工により美しく抜群の強度を誇る。外側にビスが出ていないため美しく、また物に当たった場合でも、ビスによる傷が発生しない。

キャスターを棚板に直接取り付け可能で頑強な仕様

棚板・天板は表裏両面使える
車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターのツールワゴン。
【特長】
・使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行える。
・棚板は、皿型、フラット型の両面使用が可能。
・こぼれ止め高さ:50mm。
・キャスター:固定式100mm(2個)/自在式(Wストッパー付き)100mm(2個)。
・材質:スチール(本体・キャスター金具)/ウレタン(車輪)。
・色:ホワイト。
・段数:3段。
・生産国:日本。


トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

トラスコ中山
ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~