17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO ダンボール製T型コンテナ 内寸127X180X80

通常単価(税別)
292
税込単価
321
通常出荷日:2日目

【特長】・ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。・段ボー...

詳細を確認

    ご注意

    • ダンボールのため、サイズに誤差が生じます。

    型番:

    T2-DB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    T2-DBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T2-DB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    292
    ( 321 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。
    ・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
    ・段ボールのため廃棄し易い商品です。
    【用途】
    ・工具・各種部品の集中管理に。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1.4
    ・外形寸法(mm)間口:132
    ・外形寸法(mm)奥行:200
    ・外形寸法(mm)高さ:90
    ・有効内寸(mm)間口:127
    ・有効内寸(mm)奥行:180
    ・有効内寸(mm)高さ:80
    ・板厚:3mm
    ・JANコード:4989999513646
    ・トラスココード:859-0648
    ・質量:65g
    【材質/仕上】
    ・ダンボール

    ご注意

    • ダンボールのため、サイズに誤差が生じます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO ダンボール製T型コンテナ 内寸127X180X80の型番T2-DBのページです。 型番T2-DBに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ダンボール製T型コンテナ 内寸127X180X80のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ダンボール製T型コンテナ 内寸127X180X80
    サンコー サンテナーB#80ー3 青
    プラダン ブロックNSコンテナ
    ヒシ 乳業用コンテナ 黄
    リス MB型メッシュコンテナー
    TP規格プラダン ブロックコンテナ
    メーカートラスコ中山三甲国盛化学ヒシ岐阜プラスチック工業国盛化学
    通常価格2924,8247,249 -4,4402,241 -13,634
    通常出荷日2日目8日目1日目8日目2日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト