17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プロツールボックス工具箱+カート付工具箱セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

54358

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・サイズの異なるボックスをお好みに合わせて組み合わせできます。
・水・ホコリから大切な工具を守ります。
・盗難防止ロック機能付です。
・頑丈なラバー付き車輪です。
・フタのずれを防ぐ金属製ストッパー付きです。
【材質】
・耐衝撃性プラスチック
【セット内容】
・トップオーガナイザー(57478)
・ツールボックスM(57483)
・ツールカート(57488)

ご注意

  • 4段重ねにはできません。(最大3段)
  • 4段重ねにはできません。(最大3段)

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
耐衝撃性プラスチック
カラー
ブラック
JANコード
0095691543585
トラスココード
836-9129
外形寸法(mm)奥行
465
外形寸法(mm)間口
565
外形寸法(mm)高さ
859~1010
耐荷重(kg)
180
重量(kg)
16.2
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト