17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールボックス“STUFF SeMi Profi” SKR20SPSTUFFCZAPG001

ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

通常単価(税別)
2,352
税込単価
2,587
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。・サイドハンドル付きで横から持てます。・フタに小物入れ...

詳細を確認

型番:

SKR20SPSTUFFCZAPG001
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKR20SPSTUFFCZAPG001の仕様・寸法情報

本体材質
ポリプロピレン(PP)
JANコード
5901238214618
トラスココード
828-8982
重量(kg)
1.88

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKR20SPSTUFFCZAPG001
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,352
( 2,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな工具箱で使い勝手が良いです。
・サイドハンドル付きで横から持てます。
・フタに小物入れが付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールボックス“STUFF SeMi Profi”の型番SKR20SPSTUFFCZAPG001のページです。 型番SKR20SPSTUFFCZAPG001に関する仕様情報を記載しております。
ツールボックス“STUFF SeMi Profi”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具箱
4
満足度:4.0
一時的に作業に使う工具を入れて持ち運ぶのに使用しています。 本体が軽く、2段あるので収納もあり手軽に使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールボックス“STUFF SeMi Profi”
ツールボックス L-Boxx
ツールボックス YP-350-B
ツールボックス B-55-B
パーツケース付ツールボックス 190L-3
プラスチックボックス
メーカーPATROLクニペックストラスコ中山ホーザンHAZETバーコ
通常価格2,35218,4142,37013,78528,32910,489 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
本体材質ポリプロピレン(PP)ABSプラスチックABS樹脂ABS樹脂バージンポリプロピレン
JANコード5901238214618-----
トラスココード828-8982-----
重量(kg)1.88-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト