MAX PZL ポジティブグリップジッパープルズ(スモール) タン

MAX PZL ポジティブグリップジッパープルズ(スモール) タン【6個入り】

通常単価:
1,378
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ジッパースライダー部分に取り付けることで、片手やグローブをはめた状態でもジッパーの開閉を容易にします。
【商品仕様】
・色:タン
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・長さ(mm):44
・長さ(mm):44
・JANコード:0846909021087
・トラスココード:855-7231
・質量:23g
【材質/仕上】
・熱可塑性ポリウレタン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,378

6個入り

型番 : PZSTAN
通常出荷日 1日目
通常単価 1,378
内容量 6個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

MAX PZL ポジティブグリップジッパープルズ(スモール) タンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)