MAX LOCHSPYR クロスボディーショルダーバッグ タン

MAX LOCHSPYR クロスボディーショルダーバッグ タン

通常単価:
14,797
通常出荷日:
1日目

【特長】
・たすき掛けタイプのショルダーバッグです。
・メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。
・調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。
・ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。
・バッグ側面の特許出願中のATLAS[[TM上]]パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
【商品仕様】
・色:タン
・幅(mm):279
・ポケット数(個):正面1個
・奥行(mm):165
・高さ(mm):229
・容量(L):5.5
・ポケット数:正面1個
・JANコード:0846909021827
・トラスココード:855-7219
・質量:0.73kg
【材質/仕上】
・1000デニールナイロン
・500デニールナイロン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

14,797

型番 : LCRTAN
通常出荷日 1日目
通常単価 14,797

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

MAX LOCHSPYR クロスボディーショルダーバッグ タンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)