17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

H/B ツールプレート“460×310用”
  • H/B ツールプレート“460×310用”

H/B ツールプレート“460×310用”

通常単価(税別)
2,9603,167
税込単価
3,2563,484
通常出荷日:1日目

【特長】・有効内寸460×310mmのツールケースに取付可能です。

  • ブラック
  • 材質
    ABS樹脂
  • 重量 (g)
    580

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4042545100889
828-9032
10
1個
4042545100834
828-9038
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,960
( 3,256 )
1日目
3,167
( 3,484 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効内寸460×310mmのツールケースに取付可能です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H/B ツールプレート“460×310用”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H/B ツールプレート“460×310用”
H/B ツールプレート“470X360用”
緩衝ウレタン B-240・B-241・B-242
ツールホルダー(アルミタイプ)
B-50用 外箱
伸縮式マグネットツールトレー
メーカーHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERホーザンTONEホーザンスエカゲツール
通常価格2,960-1,227808 -2,0202,2165,355
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目6日目
ブラックブラック----
材質ABS樹脂ABS樹脂----
重量(g)580680----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト