17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

H/B ツールケース“ROBUST”

通常単価(税別)
37,936
税込単価
41,730
通常出荷日:1日目

【特長】・ドイツ製のトップクオリティモデルです。・アルミニウム製のコーナーガードが本体を強い衝撃から保...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

0057708019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0057708019の仕様・寸法情報

外寸(mm)
510×290×435
内寸(mm)
470×220×360
本体材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
カラー
ブラック
JANコード
4042545101695
トラスココード
828-9014
耐荷重(kg)
40
重量(kg)
8
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0057708019

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
4042545101695
828-9014
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,936
( 41,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製のトップクオリティモデルです。
・アルミニウム製のコーナーガードが本体を強い衝撃から保護します。
・人間工学に基づく安定したハンドル付です。
・3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
・付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
・ボールベアリング付のキャスターでスムーズに移動できます。
【用途】
・工具収納用、工具保管用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H/B ツールケース“ROBUST”の型番0057708019のページです。 型番0057708019に関する仕様情報を記載しております。
H/B ツールケース“ROBUST”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H/B ツールケース“ROBUST”
H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付
パーツケース付ツールボックス 190L-3
アタッシェケース B5
ツールボックス L-Boxx
ツールカート(ローリングシステム用)
メーカーHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHAZETメイホー(明邦化学工業)クニペックスKETER(ケーター社)
通常価格37,93631,23228,3291,000 -18,41422,671
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目1日目
外寸(mm)510×290×435490×255×375550×250×270-442(間口)×357(奥行)×151(高さ)565(間口)×373(奥行)×550(高さ)
内寸(mm)470×220×360-505×225×40-375(間口)×311(奥行)×107(高さ)450(間口)×250(奥行)×320(高さ)
本体材質高密度ポリエチレン(HDPE)ABS樹脂樹脂ポリプロピレン(PP)ABSプラスチックポリプロピレン(PP)
カラーブラックブラックブルークリアーレッドブラック
耐荷重(kg)4040----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト