17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付 1057428019
  • H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付

H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付

通常単価(税別)
31,23226,650
税込単価
34,35529,315
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ドイツ製のトップクオリティモデルです。・人間工学に基づく安定したハンドル付です。・3連ダイヤ...

詳細を確認

型番:

1057428019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1057428019の仕様・寸法情報

外寸(mm)
490×255×375
内寸(mm)
-
本体材質
ABS樹脂
カラー
ブラック
JANコード
4042545103811
トラスココード
828-9028
耐荷重(kg)
40
重量(kg)
7.5
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1057428019

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
-
4042545103811
828-9028
7.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,23226,650
( 29,315 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製のトップクオリティモデルです。
・人間工学に基づく安定したハンドル付です。
・3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
・表面が特徴的なデザインです。
・付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
・強靭なアルミニウムフレームでタフな現場でも壊れにくいです。
・開閉のヒンジは3か所にリベットで取り付けられています。
【用途】
・工具収納用、工具保管用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付の型番1057428019のページです。 型番1057428019に関する仕様情報を記載しております。
H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付
H/B ツールケース“ROBUST”
H/B ツールケース“BUDGET”
H/B ツールケース“FUTURE”
ツールケース B-675
ツールボックス B-55-B
メーカーHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERホーザンホーザン
通常価格31,23237,93618,17827,80318,34513,785
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目2日目
外寸(mm)490×255×375510×290×435--450×140×330413×206×230
本体材質ABS樹脂高密度ポリエチレン(HDPE)ABS樹脂ABS樹脂ABSABS
カラーブラックブラックブラックブラックブラックブルー
耐荷重(kg)40402540--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト