17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

H/B ツールケース“BUDGET” 0050128019
  • H/B ツールケース“BUDGET”

H/B ツールケース“BUDGET”

通常単価(税別)
18,178
税込単価
19,996
通常出荷日:1日目

【特長】・ドイツ製のスタンダードモデルです。・人間工学に基づく安定したハンドル付です。・2つのフリップ...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

0050128019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0050128019の仕様・寸法情報

外寸(mm)
480×200×365
内寸(mm)
460×180×310
本体材質
ABS樹脂
カラー
ブラック
JANコード
4042545100391
トラスココード
828-9002
耐荷重(kg)
25
重量(kg)
4.9
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0050128019

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
480×200×365
460×180×310
4042545100391
828-9002
4.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,178
( 19,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製のスタンダードモデルです。
・人間工学に基づく安定したハンドル付です。
・2つのフリップロックでケースを施錠します。
・付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
・開閉のヒンジ部分は3か所に取付され丈夫です。
・強靭なアルミニウムフレームでタフな現場でも壊れにくいです。
【用途】
・工具収納用、工具保管用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H/B ツールケース“BUDGET”の型番0050128019のページです。 型番0050128019に関する仕様情報を記載しております。
H/B ツールケース“BUDGET”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H/B ツールケース“BUDGET”
H/B ツールケース“ROBUST”
H/B ツールケース“FUTURE”
H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付
ツールケース B-675
ツールボックス B-55-B
メーカーHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERホーザンホーザン
通常価格18,17837,93627,80331,23218,34513,785
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目2日目
本体材質ABS樹脂高密度ポリエチレン(HDPE)ABS樹脂ABS樹脂ABSABS
カラーブラックブラックブラックブラックブラックブルー
耐荷重(kg)25404040--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト