ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”

通常単価(税別)
13,551
税込単価
14,906
通常出荷日:1日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認

型番:

2309157
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2309157の仕様・寸法情報

セット内容(点)
6
外寸(mm)
310×157.5×35
JANコード
4010886895634
トラスココード
855-8916
重量(kg)
0.4
セット内容
トルクスドライバー(2163TX):T8、T10、T15、T20、T25、T30

型番リスト

表示件数
型番
2309157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,551
( 14,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。
・ハンドル部に穴があり、吊り下げることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”の型番2309157のページです。 型番2309157に関する仕様情報を記載しております。
トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”
チゼルセット“1500CT1-350”
両口スパナセット“1500CT1-6”
T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142
ドライバーセット“2005CT2-2160”
[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREエスコ
通常価格13,55118,56122,67260,23330,38963,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
セット内容(点)681091562
外寸(mm)310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×315×35390×316.5×35470(W)×200(D)×230(H)
JANコード40108868956344010886895436401088689507840108868953754010886878323-
トラスココード855-8916855-8919855-8922855-8936855-8937-
重量(kg)0.41.4251.440.91.2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト