ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドライバーセット“2005CT2-2160”

通常単価(税別)
29,226
税込単価
32,149
通常出荷日:1日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認

型番:

2016311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2016311の仕様・寸法情報

セット内容(点)
15
外寸(mm)
390×316.5×35
JANコード
4010886878323
トラスココード
855-8937
重量(kg)
1.2
セット内容
ドライバー(2160PH):[[+]]1、2、、3、ドライバー(2150):[[-]]3.5、5.5、8、ポジドライバー(2160):PZ1、PZ2、PZ3

型番リスト

表示件数
型番
2016311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,226
( 32,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーセット“2005CT2-2160”の型番2016311のページです。 型番2016311に関する仕様情報を記載しております。
ドライバーセット“2005CT2-2160”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーセット“2005CT2-2160”
T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142
チゼルセット“1500CT1-350”
トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”
両口スパナセット“1500CT1-6”
工具セット エビちゃん EBI2005
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREロブテックス
通常価格29,22657,92918,56113,03121,80531,449
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
セット内容(点)159861045
外寸(mm)390×316.5×35310×315×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35420×205×265
JANコード40108868783234010886895375401088689543640108868956344010886895078-
トラスココード855-8937855-8936855-8919855-8916855-8922-
重量(kg)1.20.91.4250.41.44-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト