ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チゼルセット“1500CT1-350”【8個入り】

チゼルセット“1500CT1-350” 2309041
通常単価(税別)
18,561
税込単価
20,417
通常出荷日:1日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認

型番:

2309041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

2309041の仕様・寸法情報

セット内容(点)
8
外寸(mm)
310×157.5×35
JANコード
4010886895436
トラスココード
855-8919
重量(kg)
1.425
セット内容
フラットチゼル(97-250)、タガネ(98-125)、テーパーポンチ(9912-5)、センターポンチ(100-12)、ピンポンチ(119):1.5、3、4、ハンマー(600H-300)

型番リスト

表示件数
型番
2309041
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,561
( 20,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チゼルセット“1500CT1-350”の型番2309041のページです。 型番2309041に関する仕様情報を記載しております。
チゼルセット“1500CT1-350”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チゼルセット“1500CT1-350”
トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”
両口スパナセット“1500CT1-6”
T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142
ドライバーセット“2005CT2-2160”
ツールセット TSA350
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORETONE
通常価格18,56113,03121,80557,92929,22679,101
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
セット内容(点)861091572
外寸(mm)310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×315×35390×316.5×35508×232×302
JANコード40108868954364010886895634401088689507840108868953754010886878323-
トラスココード855-8919855-8916855-8922855-8936855-8937-
重量(kg)1.4250.41.440.91.2-

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト