17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

B&W ツールバック SERVICE 116.01 116.01

B&W ツールバック SERVICE 116.01

通常単価(税別)
12,184
税込単価
13,402
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。・工具入れポケットは取り外し可能です。・ツー...

詳細を確認

    型番:

    116.01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番外寸(mm)間口×奥行×高さ幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)ポケット数(個)有効内寸(mm)間口×奥行×高さループ数JANコードトラスココード質量材質
    116.01450×200×340ブラック45020034023440×180×32024031541702180859-61142.7kg本体:ナイロン

    116.01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    116.01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,184
    ( 13,402 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。
    ・工具入れポケットは取り外し可能です。
    ・ツールポケットは90°まで広げることができます。
    【用途】
    ・工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。
    【商品仕様】
    ・外寸(mm)間口×奥行×高さ:450×200×340
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):450
    ・ポケット数(個):23
    ・奥行(mm):200
    ・高さ(mm):340
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:440×180×320
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:440×180×320
    ・外寸(mm)間口×奥行×高さ:450×200×340
    ・ショルダータイプ
    ・ポケット数:23
    ・ループ数:2
    ・JANコード:4031541702180
    ・トラスココード:859-6114
    ・質量:2.7kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ナイロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    B&W ツールバック SERVICE 116.01の型番116.01のページです。 型番116.01に関する仕様情報を記載しております。
    B&W ツールバック SERVICE 116.01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    B&W ツールバック SERVICE 116.01
    ツールボックス B-55-B
    ツールケース B-675
    ツールケース B-730
    ステンレス工具箱 SSC-500W
    ツールボックス YP-350-B
    メーカーB&WホーザンホーザンホーザンSK-11トラスコ中山
    通常価格12,18413,78518,34526,7657,4112,370
    通常出荷日1日目2日目2日目3日目3日目1日目

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト