ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TRUSCO プロテクターツールケース用緩衝ウレタン |
|
ホーザン 緩衝ウレタン(軟質・硬質) |
|
トラスコ中山 縦入れ収納工具箱オプション |



【特長】
・追加のウレタンフォームとして使用できます。
・1.5cm角のキューブ状に切れ込みが入っております。
【用途】
・カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。
・各種ツールケースのカスタマイズ用。

リングスター
ミスターパーツケース プラボックス

ホーザン
緩衝ウレタン(軟質・硬質)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~