17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

銅ハンマー“622H”
  • 銅ハンマー“622H”

銅ハンマー“622H”

通常単価(税別)
16,11225,848特別価格
税込単価
17,72328,433特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。・鋳造ハンマー...

詳細を確認
  • 材質1
    頭部:銅
  • 材質2
    柄:ヒッコリー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。
  • 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番全長(mm)材質呼称頭長(mm)
8672760380頭部:銅、柄:ヒッコリー1500g116
8672410350頭部:銅、柄:ヒッコリー750g102

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 呼称(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼称

頭長(mm)

呼称(kg)

最小発注数量
350
4010883867245
1120
855-4372
750g
102
0.75
1個
380
4010883867276
2075
855-4374
1500g
116
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,112
( 17,723 )
1日目
25,848
( 28,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
・鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。
  • 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銅ハンマー“622H”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅ハンマー“622H”
片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”
クラブハンマー(グラスファイバー柄タイプ)“20F”“21”
クラブハンマー“620E”“620H”
銅ハンマー
ライトン銅ハンマー
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREKTC(京都機械工具)オーエッチ工業
通常価格16,112-3,6849,21610,064 -8,2825,823 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質1頭部:銅頭部:炭素鋼頭部:炭素鋼頭部:炭素鋼--
材質2柄:ヒッコリー柄:アッシュ柄:グラスファイバー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト