17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラブハンマー(グラスファイバー柄タイプ)“20F”“21” 8815620

クラブハンマー(グラスファイバー柄タイプ)“20F”“21”

通常単価(税別)
9,216
税込単価
10,138
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。・頭部は面取...

詳細を確認
  • 材質1
    頭部:炭素鋼
  • 材質2
    柄:グラスファイバー

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
  • ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。
  • 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

型番:

8815620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:8815620>
・持ち手:グリップ付
・呼称:1kg
・頭長(mm):95
・全長(mm):260

8815620の仕様・寸法情報

全長(mm)
260
JANコード
4010883881562
質量(g)
1270.0
トラスココード
855-4385
材質1
頭部:炭素鋼
材質2
柄:グラスファイバー
呼称
1kg
頭長(mm)
95
呼称(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8815620

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼称

頭長(mm)

呼称(kg)

最小発注数量
260
4010883881562
1270.0
855-4385
1kg
95
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,216
( 10,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。
・頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
  • ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。
  • 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラブハンマー(グラスファイバー柄タイプ)“20F”“21”の型番8815620のページです。 型番8815620に関する仕様情報を記載しております。
クラブハンマー(グラスファイバー柄タイプ)“20F”“21”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラブハンマー(グラスファイバー柄タイプ)“20F”“21”
片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”
銅ハンマー“622H”
クラブハンマー“620E”“620H”
片手ハンマー(グラスファイバー柄)
ゴムハンマー(グラスファイバー柄)
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGROZGROZ
通常価格9,2163,68416,112 -10,064 -1,413 -1,172 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目19日目
材質1頭部:炭素鋼頭部:炭素鋼頭部:銅頭部:炭素鋼--
材質2柄:グラスファイバー柄:アッシュ柄:ヒッコリー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト