17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラブハンマー“620E”“620H”
  • クラブハンマー“620E”“620H”

クラブハンマー“620E”“620H”

通常単価(税別)
10,06410,481特別価格
税込単価
11,07011,529特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。・耐久性に優れ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    300
  • 材質1
    頭部:炭素鋼
  • 呼称
    2kg
  • 頭径(mm)
    50
  • 頭長(mm)
    120
  • 呼称(kg)
    2

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
  • ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。
  • 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番全長(mm)頭径(mm)頭長(mm)材質呼称
888729030050120頭部:炭素鋼、柄:アッシュ2kg
888761030050120頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー2kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

最小発注数量
4010883888721
2300
855-4406
柄:アッシュ
1個
4010883888769
2200.0
855-4410
柄:ヒッコリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4818,288
( 9,117 )
1日目
10,0647,957
( 8,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
・耐久性に優れています。
・頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

ご注意

  • 頭部や柄部に亀裂又はガタツキがないか、確認してください。
  • ご使用時には、必ずヘルメット、安全メガネ手袋を着用してください。
  • 周囲の安全を確認し用途にあった形状、サイズで正しくご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラブハンマー“620E”“620H”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラブハンマー“620E”“620H”
銅ハンマー“622H”
片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”
クラブハンマー(グラスファイバー柄タイプ)“20F”“21”
ハンマーヘッド
銅ハンマー
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREWIHAKTC(京都機械工具)
通常価格10,064-16,112 -3,6849,216960 -8,282
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
全長(mm)300-310--330
材質1頭部:炭素鋼頭部:銅頭部:炭素鋼頭部:炭素鋼--
呼称2kg-400g---
頭径(mm)50-----
頭長(mm)120-112---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト