ツール用品技術窓口

グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,712
税込単価
2,983

【特長】・ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。...

詳細情報を確認する
  • アゴの深さ (mm)
    65
  • アゴの高さ (mm)
    75
  • 呼び寸法
    225
  • JANコード
    4967521379694
  • トラスココード
    856-2103
  • 全長(mm)
    250
  • 重量 (g)
    580
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 口開き(mm)角材最小
    1
  • 口開き(mm)角材最大
    73
  • 口幅(mm)
    27.2
  • 最大締圧力(kN)
    4

型番:

SGP225C
解除
    数量:

    SGP225Cの仕様・寸法情報

    アゴの深さ(mm)
    65
    アゴの高さ(mm)
    75
    呼び寸法
    225
    JANコード
    4967521379694
    トラスココード
    856-2103
    全長(mm)
    250
    重量(g)
    580
    材質1
    特殊鋼
    材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
    口開き(mm)角材最小
    1
    口開き(mm)角材最大
    73
    口幅(mm)
    27.2
    最大締圧力(kN)
    4
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SGP225C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,712
    ( 2,983 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。
    ・ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    【用途】
    ・パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)の型番SGP225Cのページです。 型番SGP225Cに関する仕様情報を記載しております。
    グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    作業時の固定に
    5
    満足度:5.0
    この手の製品は昔からスーパーツール製を愛用しています。 安価なわりに作りも良く耐久性もあります。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)
    ロングノーズグリッププライヤー
    グリッププライヤー
    グリッププライヤー 111
    バイスプライヤ ストレートタイプ
    バイスプライヤ カーブタイプ
    メーカースーパーツールスーパーツールクニペックスシグネットロブテックスロブテックス
    通常価格2,7121,6706,249 -2,3502,3802,510 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    アゴの深さ(mm)65-----
    アゴの高さ(mm)75-----
    呼び寸法225225--175-
    JANコード49675213796944967521379663----
    トラスココード856-2103856-2106----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました