ツール用品技術窓口

ロングノーズグリッププライヤー

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:1日目

【特長】・狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。・ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    225
  • JANコード
    4967521379663
  • トラスココード
    856-2106
  • 全長(mm)
    216
  • 重量 (g)
    370
  • 軟線切断能力 (mm)
    2.3
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 口開き(mm)パイプ最小
    φ1
  • 口開き(mm)パイプ最大
    φ30
  • 口開き(mm)角材最小
    1
  • 口開き(mm)角材最大
    20
  • 口幅(mm)
    4.5(先端)
  • 最大締圧力(kN)
    4

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

型番:

SGP225L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGP225Lの仕様・寸法情報

呼び寸法
225
JANコード
4967521379663
トラスココード
856-2106
全長(mm)
216
重量(g)
370
軟線切断能力(mm)
2.3
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
口開き(mm)パイプ最小
φ1
口開き(mm)パイプ最大
φ30
口開き(mm)角材最小
1
口開き(mm)角材最大
20
口幅(mm)
4.5(先端)
最大締圧力(kN)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGP225L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。
・ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
【用途】
・板金・溶接作業に最適です。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングノーズグリッププライヤーの型番SGP225Lのページです。 型番SGP225Lに関する仕様情報を記載しております。
ロングノーズグリッププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノーズグリッププライヤー
グリッププライヤー(ワイドマウスタイプ)
ロングノーズグリッププライヤー TVPL-170・TVPL-230
G型グリッププライヤー TGPG-250
グリッププライヤー
バイスプライヤ カーブタイプ
メーカースーパーツールスーパーツールトラスコ中山トラスコ中山クニペックスロブテックス
通常価格1,6702,7122,307 -2,9706,857 -2,510 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
呼び寸法225225-250--
JANコード49675213796634967521379694----
トラスココード856-2106856-2103----
全長(mm)216250----
重量(g)370580----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト