17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ SMS150DG

TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ

通常単価(税別)
5,8804,111
税込単価
6,4684,522
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高級ステンレス鋼を使用し、耐食性に優れたラジオペンチです。

  • 呼び寸法
    150
  • グリップ種類
    エラストマー樹脂
  • JANコード
    4952269105162
  • トラスココード
    828-3543
  • 重量 (g)
    130
  • 本体材質
    SUS420J2

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。使用用途以外には使用しないで下さい。その他商品台紙注意事項参照。

型番:

SMS150DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMS150DGの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
グリップ種類
エラストマー樹脂
JANコード
4952269105162
トラスココード
828-3543
重量(g)
130
本体材質
SUS420J2
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMS150DG
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8804,111
( 4,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級ステンレス鋼を使用し、耐食性に優れたラジオペンチです。

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。使用用途以外には使用しないで下さい。その他商品台紙注意事項参照。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプの型番SMS150DGのページです。 型番SMS150DGに関する仕様情報を記載しております。
TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ
Trinityラジオペンチ(溝付) TM-03
Trinity先細ラジオペンチ(溝無)
Trinity先曲りラジオペンチ(溝付)
Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04
パワー先曲りラジオペンチ
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格5,8803,6904,7634,3375,0095,347
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150125150150150-
グリップ種類エラストマー樹脂-----
JANコード495226910516249522691102414952269110272495226911026549522691102584952269101515
トラスココード828-3543785-2801785-2835785-2827785-2819575-5579
重量(g)13070757575-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト