17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付) PAJ102
  • “ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)

“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)

通常単価(税別)
6,6334,518
税込単価
7,2964,970
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。・先端は銅カバー付ですので、ワーク...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    80
  • 呼び寸法
    250
  • JANコード
    0679352008585
  • トラスココード
    835-8166
  • 全長 (mm)
    325
  • 重量 (g)
    900
  • 口開き(mm)パイプ最小
    6
  • 口開き(mm)パイプ最大
    85
  • 口開き(mm)角材最小
    6
  • 最大締圧力(kN)
    500
  • 材質1
    炭素鋼(S45C)
  • 材質2
    鋼(SS400)
  • 材質3
    クロムモリブデン鋼(SCM440)

型番:

PAJ102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
先端形状

PAJ102の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
80
呼び寸法
250
JANコード
0679352008585
トラスココード
835-8166
全長(mm)
325
重量(g)
900
口開き(mm)パイプ最小
6
口開き(mm)パイプ最大
85
口開き(mm)角材最小
6
最大締圧力(kN)
500
材質1
炭素鋼(S45C)
材質2
鋼(SS400)
材質3
クロムモリブデン鋼(SCM440)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAJ102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6334,518
( 4,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
・先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
【用途】
・ワークのクランピング、保持に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)の型番PAJ102のページです。 型番PAJ102に関する仕様情報を記載しております。
“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)
溶接グリッププライヤー
C型ロッキングP パット付 ERC-175S
C型ロッキングP パット付 ERC-450S
C型ロッキングP パット付 ERC-350S
アキシャルプライヤ(LLタイプ)
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsE-ValueE-ValueE-Valueトラスコ中山
通常価格6,6339,8392,8054,8672,5412,052
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
口の開き(mm)80763518013012
呼び寸法250225175450350200
JANコード06793520085850679352005201----
トラスココード835-8166835-8164----
全長(mm)325216----

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト