ツール用品技術窓口

アングルプライヤー

通常単価(税別)
11,2766,902
税込単価
12,4047,592
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。・パイプやボ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.6
  • JANコード
    4010886887431
  • トラスココード
    855-6941
  • 全長 (mm)
    165
  • 重量 (g)
    24.500
  • 本体材質
    クロムバナジウム鋼

ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

型番:

2276585
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2276585の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
鉄線切断能力(mm)
1.6
JANコード
4010886887431
トラスココード
855-6941
全長(mm)
165
重量(g)
24.500
本体材質
クロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2276585
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,2766,902
( 7,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。
・パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。
・切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。

ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルプライヤーの型番2276585のページです。 型番2276585に関する仕様情報を記載しております。
アングルプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルプライヤー
成形グリップ ペンチ 175mm
FIT(F型) ペンチ バネ付
偏芯パワー 万能ペンチ
200mm ペンチ(チタン合金製)
ネジラーペンチ ZA7050-200
メーカーGEDOREM&Mツノダツノダエスコ室本鉄工
通常価格11,2767012,0544,79861,2385,195
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目2日目2日目5日目
呼び寸法175175125200200200
鉄線切断能力(mm)1.61.812.21.63.2
JANコード4010886887431-----
トラスココード855-6941-----
全長(mm)165-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト