ツール用品技術窓口

ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付

通常単価(税別)
16,386
税込単価
18,025
通常出荷日:1日目

【特長】・設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。・丈夫で高い...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (cN・m)
    50~450
  • 負荷方向
  • 全長 (mm)
    140
  • JANコード
    0701936219251
  • トラスココード
    855-6967
  • 重量 (g)
    230
  • 差込角 (mm)
    6.35

ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。
  • トルク値の設定にはトルクテスターが必要です。

型番:

065605
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

065605の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
50~450
負荷方向
全長(mm)
140
JANコード
0701936219251
トラスココード
855-6967
重量(g)
230
差込角(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
065605
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,386
( 18,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。
・丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
・エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
・軽量モデルです。
【用途】
・電子機器組立、メンテナンス関連。

ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。
  • トルク値の設定にはトルクテスターが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付の型番065605のページです。 型番065605に関する仕様情報を記載しております。
ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付
プレセット型トルクドライバー エルゴノミックデザイン
4.0-8.8N・mトルクドライバー(プリセット型)EA723VR-13
トルクドライバー MTD-1408N
トルクドライバー MTD6-1405N
4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13
メーカーGEDOREGEDOREエスコMATATAKITOYOMATATAKITOYOエスコ
通常価格16,38628,077 -17,59311,78113,76126,671
通常出荷日1日目1日目3日目5日目6日目2日目
トルク調整範囲(cN・m)50~450-400~880100~800100~500400~880
負荷方向
全長(mm)140-150154158150
JANコード0701936219251-----
トラスココード855-6967-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト