ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

“クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”

“クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット” 057460
通常単価(税別)
19,076
税込単価
20,984
通常出荷日:2日目

【特長】・持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。・ラピッ...

詳細を確認

型番:

057460
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

057460の仕様・寸法情報

JANコード
4013288179968
トラスココード
836-6793
セット内容(点)
53
質量(g)
646.000
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
グリップ:プラスチック
差込角(mm)
6.35
-
-

型番リスト

表示件数
型番
057460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,076
( 20,984 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。
・ラピッドダプター機能でビットの付け替えが簡単です。
【材質】
・軸:特殊合金鋼
・グリップ:プラスチック
【セット内容】
・ホルダ(813R)
・ラピダプター(889/4/1K)
・ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×50(1)、六角4mm×50(1)、5mm×50(1)、6mm×50(1)
・六角棒レンチ1.5×50(1)、2.0×56(1)、2.5×63(1)、3.0×71(1)、4.0×80(1)、5.0×90(1)、6.0×100(1)、8.0×112(1)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”の型番057460のページです。 型番057460に関する仕様情報を記載しております。
“クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“クラフトフォームコンパクト ホルダービットへックスキーセット”
端子ブロック用引き抜き工具
ツール・チェック 自動車業界向け
ダイヤモンドドライバー“クラフトフォーム” セット
ステンレスドライバーセット
“クラフトフォーム コンパクト 60RA セット”
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格19,0762,02520,19911,7077,39617,920
通常出荷日2日目19日目1日目1日目2日目1日目
JANコード401328817996840132882256414013288165343401328818468940132881113884013288168566
トラスココード836-6793612-3182477-4370819-5430438-7171437-9331
セット内容(点)53-38--17
質量(g)646.00028.000480.000---
材質1軸:特殊合金鋼特殊合金鋼-軸:特殊工具鋼●グリップ:複合材ステンレス$軸:ステンレス軸:特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト