17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nm

通常単価(税別)
25,252
税込単価
27,777
通常出荷日:1日目

【特長】・視認性の良いダブル目盛表示です。・設定トルク値のロック機構付です。・ソケットを取り付けると外...

詳細を確認

型番:

TRH4200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRH4200の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
設定方式
プリセット
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRH4200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,252
( 27,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の良いダブル目盛表示です。
・設定トルク値のロック機構付です。
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です。
・設定したトルク値に達すると"カチッ"という音や手に軽いショックで知らせます。
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業のトルク設定が必要な箇所での締め付け作業に。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):40~200
・最小目盛(N・m):1
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):517
・トルク精度:右(±3%)、左(±6%)
・負荷方向:右、左
・校正証明書付
・JANコード:4967521380454
・トラスココード:856-1198
・質量:2.2kg
【セット内容/付属品】
・樹脂製ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nmの型番TRH4200のページです。 型番TRH4200に関する仕様情報を記載しております。
スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nm
スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nm
スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm
730N/20 トルクレンチ(40-200NM)
730N/20S トルクレンチセット (40-200NM)
730N/40 トルクレンチ (80-400NM)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスタビレースタビレースタビレー
通常価格25,25219,96521,259104,346110,067146,955
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式交換式
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト